10000137
AKKL-5775A4-19
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur de la base | 38.1 mm |
|---|---|
| Longueur de la base | 1.5 in |
| Largeur de base | 0.752 in |
| Largeur de base | 19.1 mm |
| Hauteur totale | 31.8 mm |
| Hauteur totale | 1.252 in |
| Couleur | Naturel |
| Matière | Nylon 6/6 |
| Mode de montage | Adhésif |
| Code produit | 3926909790 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 19.1 mm |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 0.752 in |
| Diamètre minimal du faisceau de câbles | 14.7 mm |
| Diamètre minimal du faisceau de câbles | 0.579 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer