Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000045
AKKL-2140A-19
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur de la base | 0.85 in |
|---|---|
| Longueur de la base | 21.6 mm |
| Largeur de base | 16.5 mm |
| Largeur de base | 0.65 in |
| Hauteur totale | 18.0 mm |
| Hauteur totale | 0.709 in |
| Couleur | Naturel |
| Matière | Nylon 6/6 |
| Code produit | 3926909790 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 6.5 mm |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 0.256 in |
| Diamètre minimal du faisceau de câbles | 5.5 mm |
| Diamètre minimal du faisceau de câbles | 0.217 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer