Menu  Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6 Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1072 € - 0,2267 € 10175 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1612 € - 0,2507 € 1400 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0763 € - 0,1723 € 4000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,2801 € - 0,5972 € 1800 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1201 € - 0,1869 € 5400 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,4829 € - 1,0408 € 5040 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
10083086 0,9659 € - 2,0609 € Demander le délai de livraison ici
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rouge
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1577 € - 0,337 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,5941 € - 1,2714 € 80 En stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,0949 € - 0,2034 € 8500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1785 € - 0,2777 € 4200 En stock
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2041 € - 0,4317 € 191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1398 € - 0,1723 € 14154 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0843 € - 0,183 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1265 € - 0,2732 € 4000 En stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0949 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,19 € - 0,405 € 1800 En stock
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rouge
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1265 € - 0,2894 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1802 € - 0,4819 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M24 x 1;5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
Métrique 
2
0,1077 € - 0,2599 € 9163 En stock
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
  • sur 4
Bouchon fileté 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PEBD Rouge

10071786

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
10175 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10071045

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PEBD Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1723 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm PEBD Rouge

10071700

Gamme de prix
0,5972 € - 0,2801 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • B
    16.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10071465

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1201 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm PEBD Rouge

10082485

Gamme de prix
1,0408 € - 0,4829 €

Niveaux de stock
5040 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm PEBD Rouge

10083086

Gamme de prix
2,0609 € - 0,9659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PEBD Rouge

10086933

Gamme de prix
0,337 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm PEBD Rouge

10082492

Gamme de prix
1,2714 € - 0,5941 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • B
    16.7 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PEBD Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2034 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm PEBD Rouge

10082409

Gamme de prix
0,2777 € - 0,1785 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm PEBD Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4317 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PEBD Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
14154 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PEBD Rouge

10071779

Gamme de prix
0,183 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PEBD Rouge

10072837

Gamme de prix
0,2732 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm PEBD Rouge

10083062

Gamme de prix
0,2013 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    7.1 mm
  • Filetage
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm PEBD Rouge

10086735

Gamme de prix
0,405 € - 0,19 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • B
    13.2 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm PEBD Rouge

10087558

Gamme de prix
0,2894 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10083024

Gamme de prix
0,4819 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm PEBD Rouge

10083079

Gamme de prix
0,2599 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
9163 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    9.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF/JIC