Menu  Rechercher

Bouchon fileté 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

This 5/8"-18 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Référence Essentra :

10072837

Référence du fabricant:

10940

3500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 21.0 mm
H 24.8 mm
B 10.0 mm
Filetage 5/8 in - 18 UNF/JIC
Norme de filetage UNF
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter