Menu  Rechercher

Bouchon fileté 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm PELD - PIR Rouge

This 1"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Référence Essentra :

10086735

Référence du fabricant:

12785

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,4127 €
2000 + 0,1936 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

82,54 €

200 x 0,4127 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 32.0 mm
H 31.0 mm
B 13.2 mm
Filetage 1 in - 14 UNF/JIC
Norme de filetage UNF
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter