Menu  Rechercher

Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon de protection fileté de 13/16"-16 UNF/JIC protège et préserve les ports filetés ou les fixations de la poussière ou des débris. La tête moletée facilite l'assemblage et le démontage à la main.
Référence Essentra :

10086933

Référence du fabricant:

12827

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3434 €
2500 + 0,1606 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

85,85 €

250 x 0,3434 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 26.7 mm
H 31.6 mm
B 13.5 mm
Filetage 13/16 in - 16 UNF/JIC
Norme de filetage UNF
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter