Menu  Rechercher

Bouchon fileté 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm PELD - PIR Rouge

This 9/16"-24 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Référence Essentra :

10083079

Référence du fabricant:

12033

9000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2648 €
5000 + 0,1097 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

132,40 €

500 x 0,2648 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.9 mm
H 22.6 mm
B 9.0 mm
Filetage 9/16 in - 24 UNF/JIC
Norme de filetage UNF/JIC
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter