Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rouge
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5251 € - 1,0846 € | 5280 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,1967 € | 30000 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2596 € - 0,5513 € | 8400 En stock |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1856 € | 5500 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,5581 € - 1,1901 € | 5040 En stock |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1642 € - 0,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,6086 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2072 € | 10000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2051 € | 4000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,6176 € | 3400 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rouge
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,3284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,0777 € - 0,1756 € | 3000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1736 € - 0,3736 € | 8000 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1163 € - 0,254 € | Demander le délai de livraison ici |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1819 € - 0,283 € | 1200 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2648 € | 9000 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,4399 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer