Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1052 € - 0,1144 € 14580 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,1005 € - 0,1807 € 2742 En stock
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,3005 € - 0,3197 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,2668 € - 0,4792 € 2512 En stock
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,2555 € - 0,2731 € 944 En stock
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,0568 € - 0,1021 € 15606 En stock
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
UNF
0,1353 € - 0,1439 € 14144 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2105 € - 0,2281 € 27 En stock
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,3199 € - 0,5724 € 2404 En stock
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,107 € - 0,1163 € 12053 En stock
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,1549 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,1221 € - 0,1221 € 2989 En stock
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2223 € - 0,2223 € 1023 En stock
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,2381 € - 0,2381 € 20335 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,8981 € - 0,8981 € 420 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
0,1328 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
0,136 € - 0,136 € 130500 En stock
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Jaune
12.5 mm
0,4462 € - 0,4462 € 4500 En stock
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Jaune
13.5 mm
1,0416 € - 1,2166 € 5600 En stock
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
0,5466 € - 0,5466 € 44216 En stock
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm PEHD Jaune

10286975

Gamme de prix
0,1144 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
14580 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm PEHD Jaune

10287002

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
2742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm PEHD Jaune

10285855

Gamme de prix
0,3197 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm PEHD Jaune

10287026

Gamme de prix
0,4792 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
2512 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm PEHD Jaune

10287019

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
944 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm PEHD Jaune

10286951

Gamme de prix
0,1021 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
15606 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm PEHD Jaune

10285824

Gamme de prix
0,1439 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
14144 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm PEHD Jaune

10285848

Gamme de prix
0,2281 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm PEHD Jaune

10287033

Gamme de prix
0,5724 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
2404 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm PEHD Jaune

10286968

Gamme de prix
0,1163 € - 0,107 €

Niveaux de stock
12053 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm PEHD Jaune

10286999

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm PEHD Jaune

10286982

Gamme de prix
0,1221 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
2989 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm PEHD Jaune

10285831

Gamme de prix
0,2223 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1023 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF
Bouchon fileté BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEHD Jaune

10285886

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
20335 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm PEHD Jaune

10287095

Gamme de prix
0,8981 € - 0,8981 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm PEHD Jaune

10287057

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm PEHD Jaune

10287064

Gamme de prix
0,136 € - 0,136 €

Niveaux de stock
130500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm PEHD Jaune

10285893

Gamme de prix
0,4462 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm PEHD Jaune

10287101

Gamme de prix
1,2166 € - 1,0416 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm PEHD Jaune

10287071

Gamme de prix
0,5466 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
44216 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP