Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10285848

Référence du fabricant:

498554

27 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,2281 €
1250 - 2499 0,2233 €
2500 - 6249 0,2185 €
6250 - 12499 0,2153 €
12500 + 0,2105 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

57,03 €

250 x 0,2281 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 35.0 mm
H 22.6 mm
B 14.0 mm
SW 19.0 mm
Filetage 1 1/16 in - 12 UNF
Norme de filetage UNF
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Le produit 498554 remplace:

Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1.1/16 in PEHD Jaune
Référence Essentra : 10547816
Référence du fabricant: 467122

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter