Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 9⁄16” x 18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10286982

Référence du fabricant:

498675

2989 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1221 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

61,05 €

500 x 0,1221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 21.0 mm
H 20.9 mm
B 12.5 mm
SW 10.0 mm
Filetage 9/16 in - 18 UNF
Norme de filetage UNF
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter