Menu  Rechercher

Bouchon fileté BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm PEHD Jaune

Le bouchon à joint torique fileté jaune en PEHD est équipé d'un joint torique en nitrile protégeant les filetages BSP/gaz contre les fuites grâce à son étanchéité.
Référence Essentra :

10287095

Référence du fabricant:

498686

5220 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,8981 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

89,81 €

100 x 0,8981 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 56.0 mm
H 25.0 mm
B 15.0 mm
SW 30.0 mm
Filetage 1 1/2 in - 11 BSP
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter