Menu  Rechercher

Bouchon fileté BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm PEHD Jaune

Le bouchon à joint torique fileté jaune en PEHD est équipé d'un joint torique en nitrile protégeant les filetages BSP/gaz contre les fuites grâce à son étanchéité.
Référence Essentra :

10287064

Référence du fabricant:

498683

130500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,136 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

68,00 €

500 x 0,136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 22.0 mm
H 20.9 mm
B 12.5 mm
SW 13.0 mm
Filetage 3/8 in - 19 BSP
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter