Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(20 Tuotteet)
Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Tämän tuotteen ostavat asiakkaat saattavat olla myös kiiinnostuneita vuoraus- ja tiivistevalikoimastamme.
Läpinäkyviä muovisia lehtisaranoita tai litteitä saranoita käytetään kevyenä tukena kohteissa, joissa ruuvin kiinnitysreikiin tai kulman kääntymiseen ei kohdistu rasitusta.
Tämä lehtisaranavalikoima kiinnitetään joko kuusikulmaisiin tai upotettuihin läpimenoreikiin. Ruuvisuoja tarjoaa saranoille ruuvin kiinnityssuojaa sekä ihastuttavan esteettisen ulkonäön. Vahvistetusta PA-lasikuidusta valmistettu 200 asteen kääntö kiinnitetään POM:sta valmistetulla kääntötapilla, mikä tarjoaa vahvuutta ja korroosiosuojaa.
Lehtisaranat naaraskierresisäkkeellä tunnetaan myös nimillä sivusaranat tai pinta-asennettavat saranat. Polyamidista valmistettu ja messinkisisäkkeillä kiinnitetty valikoima kestää öljyä, rasvoja ja useimpia teollisia kemikaaleja. Tarjolla on erilaisia saranakokoja ja kiinnitysruuveja.
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Lehtisaranat uroskierteellä ovat litteitä saranoita, jotka sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Niitä on saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Lämpöstabiloidut nippusiteet tarjoavat laajemmat käyttömahdollisuudet ankarimpiin ympäristöihin. Tämän valikoiman nippusiteitä saa joko UL-V2- tai UV-kestävänä materiaalina, jotka sopii ulkokäyttöön.
Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Lehti- ja nostosaranat sopivat erinomaisesti ovien poistoon, kun kaappiin on vaikea päästä tilanpuutteen takia. Valikoima sisältää erilaisia profiileja ja materiaaleja
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Jatkuvia saranoita on tarjolla eri kokoisina, vastaten tarpeisiisi. Valikoima alkaa 0.9 mm ja 1.2 mm paksuisista saranoista, jotka ovat kevyitä jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1020 mm:n pituisina paketteina, ja niitä on tarjolla reiällisinä ja reiättöminä. Ne voidaan niitata, ruuvata tai hitsata paikoilleen, ja ne sopivat erinomaisesti kevyisiin huonekaluihin, kaappeihin/koteloihin ja peltituotteisiin. Reiällisen tyypin reiät on suunniteltu upotetuille koon 4 ruuveille 0.9 mm:n version tapauksessa ja koon 6 ruuveille 1.2 mm:n version tapauksessa. 1.6 mm:n ja 2 mm:n saranat ovat keskitason jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1016 mm:n pituisina paketteina, ja ne soveltuvat moneen kaupalliseen ja koneenrakennussovellukseen. Reiällisen tyypin reiät on tarkoitettu upotetuille koon 8 ruuveille. Tämä koskee sekä 1.6 että 2 mm:n tyyppejä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa