Lehtisaranat - naaraskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat naaraskierresisäkkeellä tunnetaan myös nimillä sivusaranat tai pinta-asennettavat saranat. Polyamidista valmistettu ja messinkisisäkkeillä kiinnitetty valikoima kestää öljyä, rasvoja ja useimpia teollisia kemikaaleja. Tarjolla on erilaisia saranakokoja ja kiinnitysruuveja.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Ovilisälaitteen pituus | Kokonaispituus | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498430 | 1,9574 € - 2,3049 € | 628 Varastossa |
64.0 mm
|
62.0 mm
|
13 mm
|
64.0 mm
|
|||||
498428 | 3,6871 € - 3,7723 € | 320 Varastossa |
54.0 mm
|
54.0 mm
|
30 mm
|
45.0 mm
|
|||||
Vapaasti liikkuva sarana - Kokonaispituus - 62.0 mm | 2.441 in ; Kokonaisleveys - 64.0 mm | 2.52 in
- Hinta-alue
- 2,3049 € - 1,9574 €
- Varastotasot
- 628 Varastossa
Ominaisuudet
-
Ovilisälaitteen pituus
64.0 mm -
Asennusreiän maksimikoko
7.2 mm -
Asennusreiän kierrekoot
7.2 mm -
Kokonaispituus
62.0 mm -
Kokonaispaksuus
13 mm
Vapaasti liikkuva sarana - Kokonaispituus - 54.0 mm | 2.126 in ; Kokonaisleveys - 45.0 mm | 1.772 in
- Hinta-alue
- 3,7723 € - 3,6871 €
- Varastotasot
- 320 Varastossa
Ominaisuudet
-
Ovilisälaitteen pituus
54.0 mm -
Kokonaispituus
54.0 mm -
Kokonaispaksuus
30 mm -
Kokonaisleveys
45.0 mm -
Rungon materiaali
Nailon
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Saranat
Tuotesarja Piilo- ja lehtisaranat
Tyyppi Vakio
Asennus Ruuvikiinnitys
Sovellus Teollisuussaranat