Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.
Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Värit: musta ja väritön
Sarjanumero: SRK0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Niittityyppi | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
Räikkä
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,1574 € - 0,1615 € | 90 Varastossa |
Räikkä
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4435 € - 0,4737 € | 6706 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | 4673 Varastossa |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2272 € - 0,2765 € | 8991 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1971 € - 0,2395 € | 5400 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,3696 € - 0,3956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,3272 € - 0,3491 € | 500 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1985 € - 0,2423 € | 11633 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2997 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 990 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2000 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2927 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0334 € - 0,0412 € | 2285 Varastossa |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 976 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 19652 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2998 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 898 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0377 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa