10223734
27MRM060045
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0684 € |
| 5000 - 19999 | 0,0616 € |
| 20000 + | 0,0554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.063 in |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 1.6 mm |
| Paneelin paksuus | 1.1 mm |
| Paneelin paksuus | 0.043 in |
| Kannan korkeus | 0.051 in |
| Kannan korkeus | 1.3 mm |
| Kannan läpimitta | 0.252 in |
| Kannan läpimitta | 6.4 mm |
| Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
| Niittityyppi | Urospuolinen piikkiniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Väri | Väritön |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa