Valikko Haku

N/A Väritön 12.5 mm 12.5 mm (PT)

Kaksiosaiset pop-kiinnikkeet ovat taloudellinen ja tukeva tapa kiinnittää kaksi paneelia yhteen. Sopii erityisesti myyntipisteisiin ja vähittäismyyntiesittelyihin.
Essentra tuotenumero:

10382431

Valmistajan tuotenumero:

469150

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.5 mm
Kannan läpimitta 16.0 mm
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niittityyppi Räikkä
Niitin kannan muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä