Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0684 € |
5000 - 19999 | 0,0616 € |
20000 + | 0,0554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 1.6 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.063 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Male Barbed Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa