Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.
Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Värit: musta ja väritön
Sarjanumero: SRK0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Niittityyppi | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1229 € - 0,1518 € | 23940 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | 59969 Varastossa |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1781 € - 0,2199 € | 1000 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 2859 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2867 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,2166 € | 6995 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 665 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2998 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 800 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 21260 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 976 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 2927 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 13285 Varastossa |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 2997 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 19652 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2000 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa