Valikko Haku

Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti (HD) 3.18 mm (PT)

Urospuolinen pieni kiristysniitti voidaan napsauttaa kiinni sarjan toiseen naaraspuoliseen pieneen niittiin (myydään erikseen). Erilaisten tai useiden materiaalien helppoon kiinnitykseen ja liittämiseen.
Essentra tuotenumero:

10223888

Valmistajan tuotenumero:

27MRM125125

23940 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1518 €
5000 - 19999 0,1366 €
20000 + 0,1229 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

151,80 €

1000 x 0,1518 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuus 3.18 mm
Kannan korkeus 2.54 mm
Kannan läpimitta 12.7 mm
Niitin kiinnikkeen malli Yhteen napsautettava
Niittityyppi Urospuolinen piikkiniitti
Niitin kannan muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä