Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2072 € - 0,2072 € 500 Varastossa
3.3 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
0,1978 € - 0,2189 € 46969 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,194 € - 0,2153 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2133 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,4224 € - 0,4448 € 3989 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6511 € - 0,6848 € 491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1922 € - 0,1922 € 20418 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.3 mm
0,3213 € - 0,3213 € 2280 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
9.8 mm
0,2259 € - 0,2259 € 1331 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,1838 € - 0,1838 € 18924 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.7 mm
0,2582 € - 0,2876 € 16283 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
8.5 mm
0,2006 € - 0,2006 € 5686 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.1 mm
0,1978 € - 0,1978 € 14394 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
5.0 mm
0,4392 € - 0,4392 € 4931 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.6 mm
0,1571 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,6371 € - 0,6371 € 9577 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,5155 € - 1,5155 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1669 € - 0,1698 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,2385 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 6.53 mm 25.40 mm Musta EPDM

10605554

Hinta-alue
0,2072 € - 0,2072 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
46969 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,2153 € - 0,194 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2133 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
3989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249758

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1922 €

Varastotasot
20418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249857

Hinta-alue
0,3213 € - 0,3213 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249819

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2259 €

Varastotasot
1331 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249710

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249840

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2582 €

Varastotasot
16283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.1 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10241646

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
5686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10373552

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1978 €

Varastotasot
14394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249901

Hinta-alue
0,4392 € - 0,4392 €

Varastotasot
4931 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6371 € - 0,6371 €

Varastotasot
9577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1669 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta