Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa 6.53 mm 25.40 mm Musta EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Essentra tuotenumero:

10605554

Valmistajan tuotenumero:

10605554

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,2021 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

101,05 €

500 x 0,2021 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Tyyppi 3
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Tuote 10605554 korvaa:

Vetomallinen suojatulppa (ID) Musta EPDM
Essentra tuotenumero: 10377758
Valmistajan tuotenumero: 461644

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä