Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,4573 € - 0,4762 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20407 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
0,1669 € - 0,1866 € 39598 Varastossa
1.6 mm
Sininen
Silikoni
15.9 mm
3.9 mm
0,0641 € - 0,0667 € 8505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
0,4224 € - 0,4448 € 3489 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6511 € - 0,6848 € 5491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1571 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1683 € - 0,188 € 1000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
16.1 mm
3.9 mm
0,3753 € - 0,4178 € 2250 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
11.9 mm
0,2259 € - 0,2259 € 1331 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,2582 € - 0,2876 € 16283 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
8.5 mm
0,0575 € - 0,06 € 107196 Varastossa
2.7 mm
Punainen
Silikoni
5.3 mm
3.5 mm
0,1922 € - 0,1922 € 20418 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.3 mm
0,1978 € - 0,1978 € 13394 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
5.0 mm
0,2923 € - 0,3049 € 1161 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,7493 € - 0,8335 € 3369 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
19.6 mm
0,2975 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,4574 € - 0,4574 € 1548 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
0,385 € - 0,4007 € 363742 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4762 € - 0,4573 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Sininen Silikoni

10288535

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
39598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0641 €

Varastotasot
8505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
3489 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
5491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 16.1 mm Väritön Silikoni

10249772

Hinta-alue
0,188 € - 0,1683 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 11.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241691

Hinta-alue
0,4178 € - 0,3753 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249819

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2259 €

Varastotasot
1331 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249840

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2582 €

Varastotasot
16283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 5.3 mm Punainen Silikoni

10241004

Hinta-alue
0,06 € - 0,0575 €

Varastotasot
107196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249758

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1922 €

Varastotasot
20418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10373552

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1978 €

Varastotasot
13394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2923 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249956

Hinta-alue
0,8335 € - 0,7493 €

Varastotasot
3369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249833

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4574 € - 0,4574 €

Varastotasot
1548 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,4007 € - 0,385 €

Varastotasot
363742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen