Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 3.3 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Essentra tuotenumero:

10249758

Valmistajan tuotenumero:

461594

20418 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1922 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

192,20 €

1000 x 0,1922 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 2.4 mm
h1 25.4 mm
D 3.3 mm
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä