Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,6511 € - 0,6848 € 5491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,5865 € - 0,6511 € 2300 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
16.3 mm
0,6554 € - 0,6837 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
0,3676 € - 0,7721 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
9.5 mm
12.5 mm
0,1838 € - 0,1838 € 18072 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4687 € - 0,4953 € 2242 Varastossa
7.9 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
14.5 mm
1
0,0585 € - 0,065 € 35445 Varastossa
Vihreä
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,5344 € - 1,4587 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
0,3129 € - 0,3297 € 8920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,1471 € - 0,1532 € 249 Varastossa
7.2 mm
Purppura
Silikoni
7.5 mm
8.4 mm
0,2923 € - 0,3049 € 1161 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,6371 € - 0,6371 € 9577 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2343 € - 0,2469 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,2638 € - 0,2918 € 8674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,1141 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
0,7493 € - 0,79 € 2356 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
5491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249932

Hinta-alue
0,6511 € - 0,5865 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,6837 € - 0,6554 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
Vetomallinen suojatulppa 12.5 mm 9.5 mm Sininen Silikoni

10240779

Hinta-alue
0,7721 € - 0,3676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 14.5 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10192337

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4687 €

Varastotasot
2242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.2 mm 8.0 mm Vihreä EPDM

10192443

Hinta-alue
0,065 € - 0,0585 €

Varastotasot
35445 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4587 € - 0,5344 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3129 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.4 mm 7.5 mm Purppura Silikoni

10241042

Hinta-alue
0,1532 € - 0,1471 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2923 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6371 € - 0,6371 €

Varastotasot
9577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
8674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Kirkas
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,79 € - 0,7493 €

Varastotasot
2356 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni