Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,385 € - 0,4007 € 363742 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
0,1669 € - 0,1866 € 39598 Varastossa
1.6 mm
Sininen
Silikoni
15.9 mm
3.9 mm
0,3129 € - 0,3297 € 8920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,2624 € - 0,2918 € 3879 Varastossa
3.9 mm
Keltainen
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,7952 € - 0,8283 € 3100 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
0,2923 € - 0,3049 € 1161 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,5344 € - 1,4587 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
0,4715 € - 0,4715 € 3541 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,1824 € - 0,1824 € 14000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,194 € - 0,2153 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2034 € - 0,2034 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,1978 € - 0,1978 € 13394 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
5.0 mm
0,2006 € - 0,2006 € 5186 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.1 mm
0,2455 € - 0,289 € 300 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
22.4 mm
8.9 mm
0,1978 € - 0,2189 € 46219 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,4392 € - 0,4392 € 4689 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.6 mm
0,1796 € - 0,1796 € 41000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.5 mm
1.9 mm
1,2812 € - 1,2812 € 1708 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
25.9 mm
0,6511 € - 0,6848 € 5491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,4007 € - 0,385 €

Varastotasot
363742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Sininen Silikoni

10288535

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
39598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3129 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10288566

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
3879 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8283 € - 0,7952 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2923 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4587 € - 0,5344 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,4715 € - 0,4715 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1824 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,2153 € - 0,194 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,2034 € - 0,2034 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10373552

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1978 €

Varastotasot
13394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.1 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10241646

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
5186 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Väritön Silikoni

10241677

Hinta-alue
0,289 € - 0,2455 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
46219 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249901

Hinta-alue
0,4392 € - 0,4392 €

Varastotasot
4689 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.9 mm 15.5 mm Väritön Silikoni

10241714

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1796 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 25.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249970

Hinta-alue
1,2812 € - 1,2812 €

Varastotasot
1708 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
5491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta