Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 18.5 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Essentra tuotenumero:

10192351

Valmistajan tuotenumero:

1219751

256 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7708 €
1000 + 0,7311 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

77,08 €

100 x 0,7708 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 9.5 mm
h1 28.6 mm
D 18.5 mm
Tyyppi 1
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä