Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4573 € - 0,4762 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,2829 € | 8737 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,5627 € - 0,5865 € | 2300 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,1153 € - 3,2697 € | 169 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,9626 € - 2,6965 € | 912 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2736 € | 3224 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,2455 € | 9372 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1726 € - 0,1796 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,181 € - 0,181 € | 17396 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1585 € - 0,1585 € | 13840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2315 € | 25000 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2161 € - 0,2287 € | 6961 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,3753 € - 0,4178 € | 2250 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 2190 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2876 € | 16283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 20418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm