Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,4715 € - 0,4715 € 3541 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,1824 € - 0,1824 € 14000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,2034 € - 0,2034 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,2133 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,194 € - 0,2153 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1726 € - 0,1796 € 6779 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
17.8 mm
2.4 mm
0,209 € - 0,2455 € 13372 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
7.0 mm
0,1978 € - 0,2189 € 46469 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,4392 € - 0,4392 € 4681 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.6 mm
0,1571 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2189 € - 0,2315 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2161 € - 0,2287 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4224 € - 0,4448 € 3989 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6511 € - 0,6848 € 491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1585 € - 0,1585 € 14840 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
0,2975 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,3143 € - 0,348 € 1449 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
25.6 mm
10.4 mm
0,4153 € - 0,4153 € 1977 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,3213 € - 0,3213 € 2280 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
9.8 mm
0,2048 € - 0,2048 € 17110 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,4715 € - 0,4715 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1824 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,2034 € - 0,2034 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2133 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,2153 € - 0,194 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10241639

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1726 €

Varastotasot
6779 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Väritön Silikoni

10241660

Hinta-alue
0,2455 € - 0,209 €

Varastotasot
13372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
46469 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249901

Hinta-alue
0,4392 € - 0,4392 €

Varastotasot
4681 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2161 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
3989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249789

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1585 €

Varastotasot
14840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249833

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 25.6 mm Väritön Silikoni

10249864

Hinta-alue
0,348 € - 0,3143 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
1977 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249857

Hinta-alue
0,3213 € - 0,3213 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249796

Hinta-alue
0,2048 € - 0,2048 €

Varastotasot
17110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön