Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jousivakio | Kokonaispituus | Materiaali | Johtimen läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.06 Nmm
0.06 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.02 Nmm
2.02 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.77 Nmm
0.77 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,5465 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.23 Nmm
1.23 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.26 Nmm
8.26 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,7263 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.84 Nmm
2.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,7463 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.23 Nmm
1.23 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,8066 € - 3,053 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.06 Nmm
0.06 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,8614 € - 3,2005 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,8614 € - 3,2005 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.16 Nmm
2.16 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,8751 € - 3,3258 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,053 € - 3,4118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,7918 € - 5,3781 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa