Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1158 € - 0,1206 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,1451 € - 0,193 € 2500 Varastossa
19.1 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1308 € - 0,1454 € 2990 Varastossa
10.2 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0984 € - 0,131 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,0984 € - 0,131 € 26979 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1664 € - 0,1834 € 2000 Varastossa
5.6 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,1946 € - 0,2163 € 68002 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,3549 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Litteä
2.5 mm
0,6167 € - 0,6853 € 3996 Varastossa
22.2 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,155 € - 0,172 € 1338 Varastossa
Litteä
10173374 0,2026 € - 0,2464 € 100 Varastossa
Pyöreä
1.6 mm
0,1859 € - 0,2487 € 24495 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
0,0742 € - 0,2478 € 9585 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0451 € - 0,1492 € 7133 Varastossa
11.0 mm
Kaksinkertainen
2.5 mm
0,0487 € - 0,1629 € 23052 Varastossa
12.7 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1629 € - 0,512 € 50 Varastossa
21.6 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1381 € - 0,1859 € 400 Varastossa
Litteä
1,27 € - 1,27 € 271 Varastossa
0,2688 € - 0,2972 € 3337 Varastossa
19.4 mm
Pyöreä
1.6 mm
  • / 5
Vedonpoisto Pyöreä SV Nailon Musta

10363577

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.250 x 0.265 in
  • Kannan pituus
    17.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJTO;SJT;S;STO Nailon Musta

10363553

Hinta-alue
0,193 € - 0,1451 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Kannan pituus
    18.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä AWN Nailon Musta

10363454

Hinta-alue
0,1454 € - 0,1308 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.125 x 0.156 in
  • Kannan pituus
    10.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO Nailon Musta

10363546

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.300 in
  • Kannan pituus
    14.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO Nailon Musta

10363539

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
26979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.325 x 0.360 in
  • Kannan pituus
    14.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT Nailon Musta

10363522

Hinta-alue
0,0977 € - 0,0791 €

Varastotasot
8952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Kannan pituus
    15.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 5,6-7,4 mm PA Musta

10380369

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1664 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.6 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    11.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Musta

10363492

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1946 €

Varastotasot
68002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Litteä Vedonpoisto PA Musta

10363461

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    11.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Valkoinen

10363560

Hinta-alue
0,6853 € - 0,6167 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    19.3 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm PA66 Musta

10258644

Hinta-alue
0,172 € - 0,155 €

Varastotasot
1338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm Nailon 6/6 Musta

10173374

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2026 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm Nailon 6/6 Musta

10173411

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
24495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10281529

Hinta-alue
0,2478 € - 0,0742 €

Varastotasot
9585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

10281567

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0451 €

Varastotasot
7133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Kannan pituus
    11.0 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Musta

10281628

Hinta-alue
0,1629 € - 0,0487 €

Varastotasot
23052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 7.1 mm
  • Kannan pituus
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 10,0 - 15.2 mm PA Musta

10281673

Hinta-alue
0,512 € - 0,1629 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    10.0 - 15.2 mm
  • Kannan pituus
    21.6 mm
Vedonpoisto Litteä 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA66 Musta

10027394

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Vedonpoisto PA66 Musta

10258668

Hinta-alue
1,27 € - 1,27 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Vedonpoisto Pyöreä 9.1 - 10,9 mm PA Musta

10258859

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2688 €

Varastotasot
3337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.1 - 10.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm