Valikko Haku

Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO Nailon Musta

Tämä yksiosainen vedonpoistoholkki kiinnittää kaapelit ja johdot tukevasti ja suojaa niitä teräviltä reunoilta. Valmistettu mustasta lämpöstabiloidusta nailonista; UL4 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10363546

Valmistajan tuotenumero:

23MP06P40

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1343 €
2500 - 4999 0,115 €
5000 + 0,1009 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

67,15 €

500 x 0,1343 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva kaapelin muoto Pyöreä
Materiaali Nailon
Kaapelikoko 0.300 in
Kannan pituus 14.7 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kokonaisleveys 17.9 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä