Valikko Haku

Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Valkoinen

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Essentra tuotenumero:

10363560

Valmistajan tuotenumero:

23MP07W20W

3996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,7024 €
1250 + 0,6321 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

175,60 €

250 x 0,7024 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Yhteensopiva kaapelin muoto Pyöreä
Materiaali PA
Kaapelikoko Strain Relief
Kannan pituus 19.3 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kokonaisleveys 23.4 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä