Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1308 € - 0,1454 € 2990 Varastossa
10.2 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1158 € - 0,1206 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,1451 € - 0,193 € 2500 Varastossa
19.1 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,0984 € - 0,131 € 26979 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0984 € - 0,131 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,126 € - 0,1556 € 31370 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 1692 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
0,2027 € - 0,2027 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Litteä
2.4 mm
0,2074 € - 0,2561 € 8284 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.3 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2167 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0463 € - 0,0517 € 1000 Varastossa
9.5 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0689 € - 0,0768 € 8772 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0689 € - 0,0768 € 8668 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.3 mm
0,1147 € - 0,1275 € 3000 Varastossa
16.6 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,2688 € - 0,2972 € 3337 Varastossa
19.4 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,4701 € - 0,4701 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 5
Vedonpoisto Pyöreä AWN Nailon Musta

10363454

Hinta-alue
0,1454 € - 0,1308 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.125 x 0.156 in
  • Kannan pituus
    10.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä SV Nailon Musta

10363577

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.250 x 0.265 in
  • Kannan pituus
    17.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJTO;SJT;S;STO Nailon Musta

10363553

Hinta-alue
0,193 € - 0,1451 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Kannan pituus
    18.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO Nailon Musta

10363539

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
26979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.325 x 0.360 in
  • Kannan pituus
    14.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT Nailon Musta

10363522

Hinta-alue
0,0977 € - 0,0791 €

Varastotasot
8952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Kannan pituus
    15.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO Nailon Musta

10363546

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.300 in
  • Kannan pituus
    14.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm PA Musta

10363485

Hinta-alue
0,1556 € - 0,126 €

Varastotasot
31370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä 0,325 - 0,429 tuumaa Nailon Musta

10541586

Hinta-alue
0,5806 € - 0,4703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.325 x 0.360 in
  • Kannan pituus
    19.1 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 7,6 mm Nailon Musta

10363478

Hinta-alue
0,2119 € - 0,1717 €

Varastotasot
1692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.120 x 0.300 in
  • Kannan pituus
    12.6 mm
Vedonpoisto Litteä SPT-2;HPN Nailon Musta

10636190

Hinta-alue
0,2027 € - 0,2027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
  • Kannan pituus
    12.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 0,325 - 0,360 tuumaa Nailon Musta

10363515

Hinta-alue
0,2561 € - 0,2074 €

Varastotasot
8284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.325 x 0.430 in
  • Kannan pituus
    16.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm Nailon Musta

10222270

Hinta-alue
0,1653 € - 0,1339 €

Varastotasot
1885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.300 in
  • Kannan pituus
    11.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm Nailon Musta

10363508

Hinta-alue
0,1577 € - 0,1277 €

Varastotasot
2167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJT Nailon Musta

10222256

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1079 €

Varastotasot
887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Kannan pituus
    16.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 3.0 - 4,7 mm PA Musta

10258699

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 - 4.7 mm
  • Kannan pituus
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

10258736

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0689 €

Varastotasot
8772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10258774

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0689 €

Varastotasot
8668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    7.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 - 9.2 mm PA Musta

10258811

Hinta-alue
0,1275 € - 0,1147 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 - 9.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.1 - 10,9 mm PA Musta

10258859

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2688 €

Varastotasot
3337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.1 - 10.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto 10,5 mm Nailon 6/6 Musta

10562598

Hinta-alue
0,4701 € - 0,4701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    10.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    11.1 mm