Valikko Haku

Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä mustaa nailonia oleva vedonpoistoholkki sopii pyöreisiin kaapeleihin sähkökokoonpanoissasi. Käytetään käyttökohteissa poistamaan kaapelin veto ja kuluminen. Helpota asennusta käyttämällä puristustyökalua 34811. UL E107293 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10173435

Valmistajan tuotenumero:

SRB-R-8

523 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2487 €
1000 - 4999 0,226 €
5000 - 9999 0,2122 €
10000 + 0,1859 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

124,35 €

500 x 0,2487 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva kaapelin muoto Pyöreä
Materiaali Nailon 6/6
Kaapelikoko 8.2 x 9.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä