Valikko Haku

Vedonpoisto Litteä 3,8 x 8,6 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä mustaa nailonia oleva vedonpoistoholkki sopii litteisiin kaapeleihin sähkökokoonpanoissasi. Käytetään käyttökohteissa poistamaan kaapelin veto ja kuluminen. Helpota asennusta käyttämällä puristustyökalua 34811.
Essentra tuotenumero:

10027417

Valmistajan tuotenumero:

SRB-F-5

3314 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3755 €
1000 - 4999 0,3416 €
5000 + 0,319 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

187,75 €

500 x 0,3755 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva kaapelin muoto Litteä
Materiaali Nailon 6/6
Kaapelikoko 3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä