Valikko Haku

Varmistusrenkaat

Varastossa

Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.

Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.

  • Materiaali: Polyoksimeteeni (POM)
  • Väri: Musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0804 € - 0,1121 € 44000 Varastossa
11.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 26000 Varastossa
23.0 mm
0,0658 € - 0,0917 € 75840 Varastossa
7.0 mm
0,0877 € - 0,1223 € 163267 Varastossa
14.0 mm
0,0729 € - 0,102 € 49000 Varastossa
9.0 mm
0,0585 € - 0,0585 € 52000 Varastossa
6.0 mm
0,084 € - 0,1173 € 20593 Varastossa
14.0 mm
0,117 € - 0,1627 € 34520 Varastossa
18.5 mm
Kiinnitysrengas 5.0 mm 11.0 mm POM Musta

10052334

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0804 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas 12.0 mm 23.0 mm POM Musta

10052372

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysrengas 3.2 mm 7.0 mm POM Musta

10052310

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0658 €

Varastotasot
75840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm
Kiinnitysrengas 7.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052358

Hinta-alue
0,1223 € - 0,0877 €

Varastotasot
163267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 4.0 mm 9.0 mm POM Musta

10052327

Hinta-alue
0,102 € - 0,0729 €

Varastotasot
49000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas Musta 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0585 €

Varastotasot
52000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm
Kiinnitysrengas 6.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052341

Hinta-alue
0,1173 € - 0,084 €

Varastotasot
20593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 9.0 mm 18.5 mm POM Musta

10052365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,117 €

Varastotasot
34520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    18.5 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.4 mm