Valikko Haku

Kiinnitysrengas Musta 2.3 mm 6.0 mm

Nämä mustat POM-lukitusrenkaat on suunniteltu käytettäviksi akseleilla, joissa on valmis ura. Lukitusrenkaan mukana on pidäkereuna kokoamisen ja purkamisen helpottamiseksi.
Essentra tuotenumero:

10052303

Valmistajan tuotenumero:

011202359905

52000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0585 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

58,50 €

1000 x 0,0585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kiinnitysrenkaalla
Ulkohalkaisija 6.0 mm
Yhteensopiva uran korkeus 1.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä