Valikko Haku

Kiinnitysrengas 7.0 mm 14.0 mm POM Musta

Nämä mustat POM-lukitusrenkaat on suunniteltu käytettäviksi akseleilla, joissa on valmis ura. Lukitusrenkaan mukana on pidäkereuna kokoamisen ja purkamisen helpottamiseksi.
Essentra tuotenumero:

10052358

Valmistajan tuotenumero:

011207059905

163267 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1223 €
1000 + 0,0877 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

61,15 €

500 x 0,1223 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kiinnitysrenkaalla
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Yhteensopiva uran korkeus 1.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä