Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.
Sarjanumero: SRG0005
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Korkeus tangon alapuolella | Maksimi pitovoima | Kahvan liike | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2604 € - 26,9438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 11,1307 € - 12,3766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 15,9226 € - 17,6887 € | 2 Varastossa |
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 31,7905 € - 35,3364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 34,0769 € - 37,883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,0447 € - 20,0573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 16,7248 € - 16,7248 € | 345 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 10,2775 € - 10,2775 € | 111 Varastossa |
Teräs
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 21,2433 € - 21,2433 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 23,4618 € - 23,4618 € | 162 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 9,2724 € - 9,2724 € | 197 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 37,9228 € - 37,9228 € | 80 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 21,4334 € - 21,4334 € | 200 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 35,5141 € - 35,5141 € | 50 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 7,8417 € - 7,8417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 52,4744 € - 52,4744 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 28,3696 € - 28,3696 € | 20 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 32,8066 € - 32,8066 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 60,8866 € - 60,8866 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 27,3011 € - 27,3011 € | 58 Varastossa |
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa