Valikko Haku

Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Teräs

Essentra tuotenumero:

20509873

Valmistajan tuotenumero:

20509873

197 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 9,2724 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,27 €

1 x 9,2724 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 12 mm
Maksimi pitovoima 0.50 kN
Kahvan väri Punainen
Jalustan materiaali Teräs
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan liike 90
Bar Movement 90
Varren tyyppi Adjustable
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä