Valikko Haku

Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° 304 ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

20509972

Valmistajan tuotenumero:

20509972

162 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 23,4618 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,46 €

1 x 23,4618 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 19.5 mm
Maksimi pitovoima 0.70 kN
Kahvan väri Punainen
Jalustan materiaali 304 ruostumaton teräs
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan liike 60
Bar Movement 90
Varren tyyppi Adjustable
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä