Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
UV-säteilyn kestävät nippusiteet on valmistettu UV-stabiloidusta nailonista, joka on erityisesti suunniteltu kestämään pitkäaikaisen auringonvalolle altistumisen aiheuttamaa hajoamista. Nämä nippusiteet sopivat erinomaisesti kaapeleiden kiinnittämiseen ja järjestämiseen ulkona ja vaativissa ympäristöissä, ja ne tarjoavat paremman suorituskyvyn vakionippusiteisiin verrattuna. Materiaali: Nailon, Nailon 6/6 Väri: Musta, Väritön Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2Sarjanumero: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelin pituus | Kaapelin leveys | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0321 € - 0,0321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,7339 € - 0,7339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 331000 Varastossa |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1089 € - 0,1209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0915 € - 0,1016 € | 19960 Varastossa |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | 6793 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0739 € - 0,0821 € | 782 Varastossa |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,028 € - 0,0312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0632 € - 0,07 € | 7531 Varastossa |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0218 € - 0,0239 € | 17216 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0312 € - 0,0346 € | 8670 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0384 € - 0,0426 € | 52386 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0095 € - 0,0104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,0294 € | 17827 Varastossa |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0098 € - 0,011 € | 96590 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0719 € - 0,0798 € | 2098 Varastossa |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0103 € - 0,0115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,1894 € - 0,2329 € | 1198 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,0384 € - 0,0426 € | 79800 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg