Valikko Haku

Nippuside 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nailon Musta

Säänkestävä nippuside, joka sisältää erityistä UV-säteilyltä suojaavaa lisäainetta ja pidentää siten tuotteen käyttöikää.
Essentra tuotenumero:

10245446

Valmistajan tuotenumero:

460259

7531 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,07 €
1000 - 1999 0,0667 €
2000 + 0,0632 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

7,00 €

100 x 0,07 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelinipun maksimihalkaisija 78.0 mm
Kaapelin pituus 265.0 mm
Kaapelin leveys 3.6 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 18.0 kg
Materiaali Nailon
Koko materiaali Nailon-66 (PA-66)
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä