Valikko Haku

Nippuside 3.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Nailon Musta

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra tuotenumero:

20705572

Valmistajan tuotenumero:

20705572

79800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0426 €
1000 - 1999 0,0406 €
2000 + 0,0384 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

4,26 €

100 x 0,0426 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelinipun maksimihalkaisija 50.0 mm
Kaapelin pituus 200.0 mm
Kaapelin leveys 3.6 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 18.1 kg
Materiaali Nailon
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä