Valikko Haku

Nippuside 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Nailon Musta

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra tuotenumero:

10638675

Valmistajan tuotenumero:

WIT-18R-UVB-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0321 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

32,10 €

1000 x 0,0321 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelinipun maksimihalkaisija 25.4 mm
Kaapelin pituus 114.8 mm
Kaapelin leveys 2.5 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 36.3 kg
Materiaali Nailon
Koko materiaali Nailon-66 (PA-66)
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä