Valikko Haku

Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Piikivi

This high profile unicap cover cap is manufactured from flint-grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842727

Valmistajan tuotenumero:

20842727

2250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 40000

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 6.5 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Piikivi
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä