Valikko Haku

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842673

Valmistajan tuotenumero:

20842673

1250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1264 €
2500 + 0,0903 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,60 €

250 x 0,1264 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.8 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Pantone Grey
Tyyppi Load Bearing
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä