Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,6185 € - 1,0027 € 27000 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,2806 € - 0,5136 € 348 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
5.5 mm
11.0 mm
1,8801 € - 2,4796 € 51 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
30.0 mm
1,2194 € - 2,1611 € 125 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
0,173 € - 0,3161 € 600 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,4757 € - 0,7732 € 12260 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,2792 € - 0,5094 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
0,3129 € - 0,5094 € 2747 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
14.0 mm
0,6707 € - 1,3149 € 702 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
0,3971 € - 0,6455 € 5450 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,6216 € - 0,9781 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
0,3817 € - 0,6216 € 200 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
0,3796 € - 0,4723 € 8406 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
15.0 mm
0,8196 € - 1,0226 € 10541 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
40.0 mm
1,9128 € - 2,1336 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
50.0 mm
0,562 € - 0,7018 € 986 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,5029 € - 0,5029 € 794 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
14.0 mm
0,3678 € - 0,462 € 758 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
15.0 mm
0,4765 € - 0,5964 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
0,538 € - 0,6729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Hinta-alue
1,0027 € - 0,6185 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Hinta-alue
0,5136 € - 0,2806 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Hinta-alue
2,4796 € - 1,8801 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Hinta-alue
2,1611 € - 1,2194 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Hinta-alue
0,3161 € - 0,173 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10226216

Hinta-alue
0,7732 € - 0,4757 €

Varastotasot
12260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10225592

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 14.0 mm

10096758

Hinta-alue
0,5094 € - 0,3129 €

Varastotasot
2747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Hinta-alue
1,3149 € - 0,6707 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 14.0 mm

10096741

Hinta-alue
0,6455 € - 0,3971 €

Varastotasot
5450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Hinta-alue
0,9781 € - 0,6216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Hinta-alue
0,6216 € - 0,3817 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Hinta-alue
0,4723 € - 0,3796 €

Varastotasot
8406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Hinta-alue
1,0226 € - 0,8196 €

Varastotasot
10541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Hinta-alue
2,1336 € - 1,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Hinta-alue
0,7018 € - 0,562 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Hinta-alue
0,5029 € - 0,5029 €

Varastotasot
794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Hinta-alue
0,462 € - 0,3678 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Hinta-alue
0,5964 € - 0,4765 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Hinta-alue
0,6729 € - 0,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity